您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔为石油和天然气钻探和勘探领域提供各类压力传感器。我们的翼形接头压力传感器专为石油和天然气领域设计。该全焊接、气密密封、不锈钢压力传感器采用 X750 Inconel® 设计,配备 1502 和 2202 WECO® 配件,可以承受泥浆泵送、固井、增产及连续油管用途。霍尼韦尔还为钻井测量、加压工具监测、泥浆脉动、测井等领域提供特制压力传感器。本安和防爆型号还可用于危险区域。

关于石油和天然气领域专业传感器领域产品全面介绍,请参见以下型号。霍尼韦尔是定制工程方面的专家。如您对自己的需求有任何疑问,请联系我们探讨您的独特需求。

特性

  • 专业建立、坚固耐用的传感器适用于恶劣的海上和陆上石油和天然气的勘探和钻井应用
  • 不锈钢和 X750 Inconel 结构,经气密密封,适用于液体或潮湿的环境
  • 翼形接头可达到 0.2% 的准确度和高达 20000 psig 的压力
  • 其他本质安全型/防爆型压力传感器用于在危险区域或需要加强安全性的场所
  • 产品按要求通过 CSA、ATEX、DNV、UL、IECEx 和 CE 认证
石油和天然气压力传感器 - 霍尼韦尔


文档


语言

社交媒体

网站信息

Do Not Sell My Personal Information

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink