您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

Model 1754 series square drive non-contact amplified rotary torque transducers are suitable for laboratory applications as well as industrial environments because of their compact size and multiple mounting options. 电源电压和测量信号采用非接触式传输,在减少维护的情况下实现连续运行。

特性

  • 非接触式放大型旋转扭矩传感器
  • 500 Nm 至 2,000 Nm 量程范围
  • 准确度为 0.25
  • ±0.15 % 非线性额定输出
  • ± 5 V 输出 - 标准
  • 内置仪表放大器(高电平电压输出)
  • 速度传感器或角度编码器选项
  • 体积小
  • 提供定制选项
型号1754 系列方形驱动非接触式放大输出扭矩传感器


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
Torque Accessories Datasheet 数据表 英语 577KB
白皮书:测量扭矩的新方法 白皮书 英语 193KB
1754 型前视图 英语 50KB
T&M 扭矩传感器产品目录 产品目录 英语 3MB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink