您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

Honeywell’s non-contact amplified rotary torque transducers are suitable for laboratory applications as well as industrial environments because of their compact size and multiple mounting options. 电源电压和测量信号采用非接触式传输,在减少维护的情况下实现连续运行。如果您需要专门的非接触式旋转扭矩系统放大输出,而非下表列出型号,请联系霍尼韦尔以探讨您的特殊需求。

特性

  • 非接触式放大型旋转扭矩传感器
  • 0.02 Nm 至 1500 Nm 量程范围
  • 准确度为 0.25%
  • 内置仪表放大器(±10 V 输出-标准)
  • 速度传感器或角度编码器选项
  • 体积小
  • 提供定制选项
  • 非接触式
  • 应用范围广泛
非接触式放大型轴旋转变压器扭矩传感器


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
Torque Accessories Datasheet 数据表 英语 577KB
白皮书:测量扭矩的新方法 白皮书 英语 193KB
T&M 扭矩传感器产品目录 产品目录 英语 3MB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink