您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔系列非接触式、旋转变压器、轴扭矩传感器组通常适用于运行长期耐久性试验的测试安装。信号转换具有非接触的特点,几乎无需维护。对于高信号输出的高过载保护有助于防止传感器的潜在损坏。载波频率激励可提升对信号/噪音的抗干扰性。型号包括低容量 (50 in-oz[0,35 Nm] 至 1000 in-oz [7 Nm]) 和标准 (50 in-lb [5 Nm] 支 100000 in-lb[11300 Nm]) 容量范围,均配备 0.1% 非线性和滞后。增强各型号精度(最大非线性和滞后0.05%)。

特性

  • 型号容量范围50 in-oz (0,35 Nm) 至 1000 in-oz (7 Nm) 或 50 in-lb (5 Nm) 至 100000 in-lb (11300 Nm)
  • 0.1% 非线性度和滞后性;改进精度模型为 0.05%
  • 提供速度传感器和脚座安装
  • 高信号输出的高过载保护(灵敏度)
  • 扩展速度范围
  • 最低维护(原因:仅轴承接触)
  • 载波频率激励可提升对信号/噪声的抗干扰性
非接触式、非放大式、轴扭矩传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
白皮书:测量扭矩的新方法 白皮书 英语 193KB
T&M 扭矩传感器产品目录 产品目录 英语 3MB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
适用于航空航天测试和测量应用 应用说明 英语 2MB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink