您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔的型号1641 和 型号1648 非接触式、非放大式、法兰驱动扭矩传感器建议用于短距离要求。这些型号功能可延长速度范围,提高整体的性能准确度。由于扭矩传感器仅采用轴承接触设计,因此仅需要最低维护工作即可。无法准确找到所查找内容?联系霍尼韦尔,以探讨符合您特定应用要求的定制解决方案。

特性

  • 非接触式、非放大、法兰驱动
  • 0.1% 非线性和滞后
  • 短行程驱动
  • 扩展速度范围
  • 最低维护(原因:仅轴承接触)
  • 整体性能准确度较高
非接触式、非放大式、法兰扭矩传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
Torque Accessories Datasheet 数据表 英语 577KB
白皮书:测量扭矩的新方法 白皮书 英语 193KB
T&M 扭矩传感器产品目录 产品目录 英语 3MB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB