您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔 SC2000 和 SC3400 系列信号自校准多通道微处理器传感器信号调节器。指示器具有多种不同类型的输入通道和输出通道。用于装有信号校准标定模块的非放大应变计传感器后,这些仪器可完全自动校准标定功能、小数点和工程单位自动设置功能。输入通道适用于各种传感器。每条输入通道包括激励电源供电和隔离电压或隔离电流模拟输出。是否需要特殊仪器以满足您的特定应用或环境?联系霍尼韦尔以探讨定制解决方案以满足您的环境要求。

特性

  • 装置带 1 至 4 个或 1 至 14 个通道
  • ±6 位显示
  • “信号校准标定”(Sig cal) 自动设置
  • 高达 800 Hz 频率响应,实地可选
  • 压力、负载、位移传感器,电压、电流、基于应变计的传感器输入
  • 报警输出
  • 经过 CE 认证
多通道显示和调节装置 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
仪器配件数据表 数据表 英语 641KB

语言

社交媒体

网站信息

Do Not Sell My Personal Information

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink