您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔的微型测压元件旨在应用到空间有限或间隙紧密的系统。型号 31 系列是霍尼韦尔精度最高且最坚固的测压元件,旨在用于测量拉力和压力,测量范围为 50 lbs 至 10000 lb,或 0.5 N 至 50 kN,其精度高达 0.15% 至 0.25% 满量程。

全焊接的不锈钢构造旨在避免或将离轴负载的影响减少到最低限度。可完全焊接,适合水下应用。我们还提供型号 53 粘贴箔片应变片传感器,专为经济高效生产和测试应用(如压力校准)而设计。该型号能够测量的压力高达 50000 lb 或 200 N,可达到最大非线性为 0.25% 满量程。精密计量技术和不锈钢构造可在严酷的工作条件下提供优异的长期稳定性和可靠性。

特性

  • 微型尺寸范围:直径可低至 12.7 mm 至 35.05 mm;高度从 11.43 mm 至 38.1 mm
  • 载荷范围50 g 至 10000 lb;0.5 N 至 5 kN;或 5 lb 至 50000 lb
  • 不锈钢构造;可提供全焊接产品以适应水下应用
  • 精度高达 0.15% 至 0.25% 满量程
  • mV/V 输出
微型不锈钢测压元件 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
型号 31 高小型力传感器数据表 数据表 英语 347KB
型号 31 低小型力传感器数据表 数据表 英语 342KB
型号 31 中小型力传感器数据表 数据表 英语 411KB
型号 31e 高小型力传感器数据表 数据表 英语 233KB
型号 31e 低小型力传感器数据表 数据表 英语 217KB
型号 31e 中小型力传感器数据表 数据表 英语 271KB
型号 34 小型力传感器数据表 数据表 英语 251KB
53 型经济型测压元件数据表 数据表 英语 397KB
Load Accessories Datasheet 数据表 英语 513KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB
适用于航空航天测试和测量应用 应用说明 英语 2MB
力传感器产品目录 产品目录 英语 1MB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink