QWFK-8M型微型反作用扭矩传感器的设计尺寸最小,可实现最大非线性度0.1%。四个粘结应变计位于传感器的特殊加工部分,可以有效地测量轻微的扭矩运动。这些型号可双向运行和校准。模块化的不锈钢结构,无活动部件,可在恶劣的工业条件下提供出色的耐久性。潜在的微型反作用扭矩传感器应用包括电机测功机、轮胎制动、扭曲测量和摩擦滑移测试测量。体积小巧,高频响应。
特性
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
QWFK-8M 型号微型扭矩传感器数据表 | 数据表 | 英语 | 207KB |
---|---|---|---|
Torque Accessories Datasheet | 数据表 | 英语 | 577KB |
型号 QWFK-8M 外部布线图 | 技术信息 | 英语 | 1MB |
QWFK-8M 型外形图 | 技术信息 | 英语 | 158KB |
白皮书:测量扭矩的新方法 | 白皮书 | 英语 | 193KB |
QWFK-8M 型前视图 | 英语 | 510KB | |
QWFK-8M 型侧视图 | 英语 | 153KB | |
T&M 扭矩传感器产品目录 | 产品目录 | 英语 | 3MB |
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 | 手册 | 英语 | 413KB |
适用于航空航天测试和测量应用 | 应用说明 | 英语 | 2MB |