您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔提供两种类型的小体积、短轴样式精密测压元件,其由不锈钢或碳钢制成。不锈钢小体积博饼样式测压元件配备粘贴箔片或箔式应变计,在测试(如材料测试应用)周期内提供坚固高性能。可提供疲劳额定和本身所具备的安全选项。

霍尼韦尔经济通用的短轴压力传感器采用碳钢制造而成,设计紧凑,具有卓越的结构强度,能够承受扭力、弯曲运动和侧面负荷等各种外来负荷,而且精度较高,适合用于一般通用领域。可提供疲劳额定和抗疲劳选项。

特性

  • 不锈钢或碳钢材质、小体积短轴结构
  • 精确度范围从 0.10% 至 0.02% (增强)
  • 负荷范围从 5 lbs 至 500000 lbs
  • 对外来负荷灵敏度较低
  • mV/V 输出
  • 可提供本安、疲劳额定和抗疲劳选项
小体积测压元件 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
Load Accessories Datasheet 数据表 英语 513KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
力传感器产品目录 产品目录 英语 1MB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink