您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔长行程位移传感器 (LVDT) 用于测量静态和动态位移,根据选定型号,位移范围为 ±0.5 in 至 ±18.5 in。其为不锈钢结构,可在恶劣的工业环境下长期使用,并实现令人印象深刻的 0.25% 非现象满量程。

特性

  • 0.25% 非线性
  • 不锈钢构造
  • 范围:12.7 mm 至 76.2 mm、203.2 mm、或 470 mm [0.5 in 至 3.0 in、8.0 in 或 18.5 in]
  • -58°F 至 257°F 工作范围(标准)
  • 高级电气噪音抗干扰性
  • 分辨率高
  • 自由无导向式、固定导向式或固定导向弹簧复位式
  • 不符合 RoHS 标准
长行程位移传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
LVDT Accessories Datasheet 数据表 英语 269KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink