您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

Model JEC-C DC-DC Long Stroke Displacement Transducer with captive guided armature, ranges from ± 0.5 to ± 18.5 in and accuracies of either ± 0.25% or ± 0.50% of full scale depending on stroke length. ±5 vdc 或0 至 10 vdc 输出可通过 ±12 vdc 至 ±20 vdc 双电源或 24 至 40 vdc 单电源。装置操作温度范围 -58°F 至 +158°F, 采用不锈钢结构主体及 6 英尺多芯屏蔽电缆。

特性

  • 不锈钢构造
  • ±18.5 in long-stroke range available
  • 更长的寿命周期
  • 电压调节
  • 单或双电线(实地选择)
  • 反向极性保护
  • 固定导向式
  • 不符合 RoHS 标准
Long Stroke Displacement Transducer, Model  - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
Model JEC C DC-DC Long-Stroke LVDT Datasheet 数据表 英语 348KB
Model JEC, JEC-AG, JEC-C, MS3, S3C External Wiring Diagram 技术信息 英语 353KB
LVDT Accessories Datasheet 数据表 英语 269KB
JEC-C 型前视图 英语 38KB
Model JEC-C Top View 英语 36KB
型号 JEC-C 底视图 英语 51KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink