您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

JEC DC-DC 型长行程位移传感器配备自由未引导电枢,范围从 ±0.5 至 ±8.0 in,满量程精度为 ±0.25%。±5 vdc 或0 至 10 vdc 输出可通过 ±12 vdc 至 ±20 vdc 双电源或 24 至 40 vdc 单电源。装置操作温度范围 -58°F 至 +158°F, 采用不锈钢结构主体及 6 英尺多芯屏蔽电缆。

特性

  • 不锈钢构造
  • 更长的寿命周期
  • 电压调节
  • 单或双电线(实地选择)
  • 反向极性保护
  • 不符合 RoHS 标准
Long Stroke Displacement Transducer, Model  - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
JEC 型号 DC-DC 长行程 LVDT 数据表 数据表 英语 345KB
LVDT Accessories Datasheet 数据表 英语 269KB
Model JEC, JEC-AG, JEC-C, MS3, S3C External Wiring Diagram 技术信息 英语 353KB
型号 JEC 前视图 英语 52KB
型号 JEC 侧视图 英语 22KB
型号 JEC 侧视(角度)图 英语 61KB
型号 JEC 仰视图 英语 58KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink