您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

DLF DC-DC 型长行程位移传感器配备专用导向弹簧回复电枢,范围从 ±0.5 至 ±3.0 in,满量程精度为 ±0.25%。电源为 ±2vdc 的输出,该电源可使用 5 vdc 稳压电源或 6 V 至 18 V 非稳压电源供电。装置操作温度范围 -58°F 至 +158°F, 采用不锈钢结构主体及 6 英尺多芯屏蔽电缆。

特性

  • ±0.25% 非线性
  • ±12.7 mm 至 76.2 mm [±0.5 in 至 3.0 in] 范围
  • 低电压要求
  • 操作简单
  • 不锈钢构造
  • 反向极性保护
  • 单或双电线(实地选择)
  • 分辨率高
  • 固定导向型弹簧复位电枢
  • 不符合 RoHS 标准
DLF 型长行程位移传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
DLF 型 DC-DC 长行程 LVDT 数据表 数据表 英语 247KB
型号 DLB、DLE、DLF 外部接线图 技术信息 英语 34KB
型号 DLF 前视图 英语 45KB
型号 DLF 侧视图 英语 24KB
型号 DLF 仰视图 英语 57KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink