您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

DLB DC-DC 型长行程位移传感器配备自由未引导电枢,范围从 ±0.5 至 ±8.0 in,满量程精度为 ±0.25%。具有电源的±2 Vdc 输出,可通过5 Vdc 稳压电源或6 V 至18 V 非稳压电源工作。装置操作温度范围 -58°F 至 +158°F, 采用不锈钢结构主体及 6 英尺多芯屏蔽电缆。

特性

  • ±0.25% 非线性
  • ±12.7 mm 至 ±203.2 mm [±0.5 in 至 ±8 in]
  • 低电压要求
  • 操作简单
  • 不锈钢构造
  • 反向极性保护
  • 单或双电线(实地选择)
  • 分辨率高
  • 自由无导轨电枢
  • 不符合 RoHS 标准
DLB 型长行程位移传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
DLB 型号 DC-DC 长行程 LVDT 数据表 数据表 英语 247KB
LVDT Accessories Datasheet 数据表 英语 269KB
型号 DLB 外部布线图 技术信息 英语 29KB
型号 DLB 前视图 英语 20KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink