您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔直流-直流长行程 JEC 系列 LVDT 改进内部电路,融合反向极性保护和电压调节。如果电源电压意外反转,这些功能可避免永久性伤害的危险,并可确保灵敏度在电源电压剧烈波动的情况下保持一致。这些型号无需进一步调试,因此操作简便。自由无导向式或固定导向式电枢。霍尼韦尔直流-直流 DLB、DLE 和 DLF 系列 LVDT 运行 +5 Vdc 调节或 +6 至 +18 Vdc 非调节,生成 ±2 Vdc 输出信号,该输出信号与输入电压电隔离,可与数字面板仪表一起使用,形成完整的读出系统。电枢包括自由无导向式、固定导向式或固定导向弹簧复位式。

特性

  • ±0.25% 非线性
  • 测量范围从 ±0.5 in 至最大 18.5 in [±12.7 mm 至 470 mm]
  • 不锈钢构造
  • 更长的寿命周期
  • 操作简单
  • 电压调节
  • 反向极性保护
  • 单或双电线(实地选择)
  • 电枢包括自由无导向式、固定导向式或固定导向弹簧复位式
  • 不符合 RoHS 标准
长行程直流-直流位移传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
LVDT Accessories Datasheet 数据表 英语 269KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink