长行程 LVDT
静态和动态位移传感器。交流-交流或直流-直流。范围 ±0.5 英寸至 18.5 英寸
霍尼韦尔长行程位移传感器 (LVDT) 用于测量静态和动态位移,根据选定型号,位移范围为 ±0.5 in 至 ±18.5 in。其为不锈钢结构,可在恶劣的工业环境下长期使用,并实现令人印象深刻的 0.25% 非现象满量程。
Reset Filters
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
相关关键词
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。
版权所有 ©2024 Honeywell International Inc