您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔推出几种类型同轴放大器,与应变计传感器或压电加速度计共同使用。该通用桥式放大器可为传感器提供高稳压电桥激励电压,并可将传感器的毫伏信号转换为 ±5 mA 、±10 或 4 mA 至 20 mA 的两线或三线电流输出信号。这些同轴放大器配备 DIN 导轨安装外壳,可从前端进行电气连接和调整。如果您需要特殊修改或者完整定制设计以满足您的独特需求,请立即联系我们。

特性

  • 应变计传感器放大器
  • Charge amplifiers for piezo-electric accelerometers
  • DIN 轨道安装选件可用
  • 非放大传感器输入或应变计传感器输入
线内放大器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
仪器配件数据表 数据表 英语 641KB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink