您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔工业压力传感器(本质安全,IP IS 型)是用于始终提供可重复、可靠且精确的压力测量的新传感器平台。这些坚固耐用的不锈钢全焊接压力传感器可针对当今最常用的行业选件进行完全配置。它们可用于许多要求严苛的恶劣环境中,适用于各种介质。每个传感器都已经过完全温度补偿和校准。

IP IS 型 - 本安型压力传感器 - 霍尼韦尔

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
IP IS 型:工业压力传感器 - 本质安全 数据表 英语 585KB
008-0693-00:IP IS 型工业压力传感器,本质安全 安装说明 英语 406KB
T&M 压力传感器产品目录 产品目录 英语 2MB
工业压力传感器,本质安全,IP IS 型应用 应用说明 英语 244KB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
Aerospace Test and Measurement Capabilities 应用说明 英语 2MB

浏览 IP IS 型产品

产品 压力范围 压力单位 输出 接液部件材料 介质
060-P673-01  100 psi  表压 4 mA 至 20 mA,IS 300 系列不锈钢,
Hastelloy®
天然气,
与接液部件兼容的液体
060-P673-02  150 psi  表压 4 mA 至 20 mA,IS 300 系列不锈钢,
Hastelloy®
天然气,
与接液部件兼容的液体
060-P673-03  200 psi  表压 4 mA 至 20 mA,IS 300 系列不锈钢,
Hastelloy®
天然气,
与接液部件兼容的液体
060-P673-04  250 psi  表压 4 mA 至 20 mA,IS 300 系列不锈钢,
Hastelloy®
天然气,
与接液部件兼容的液体
060-P673-05  500 psi  表压 4 mA 至 20 mA,IS 300 系列不锈钢,
Hastelloy®
天然气,
与接液部件兼容的液体
060-P673-06  750 psi  表压 4 mA 至 20 mA,IS 300 系列不锈钢,
Hastelloy®
天然气,
与接液部件兼容的液体
060-P673-07  1000 psi  表压 4 mA 至 20 mA,IS 300 系列不锈钢,
Hastelloy®
天然气,
与接液部件兼容的液体
060-P673-08  1500 psi  表压 4 mA 至 20 mA,IS 300 系列不锈钢,
Hastelloy®
天然气,
与接液部件兼容的液体
060-P673-09  2000 psi  表压 4 mA 至 20 mA,IS 300 系列不锈钢,
Hastelloy®
天然气,
与接液部件兼容的液体
060-P673-10  3000 psi  表压 4 mA 至 20 mA,IS 300 系列不锈钢,
Hastelloy®
天然气,
与接液部件兼容的液体

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink