-
Global
-
Africa
-
Asia Pacific
-
Europe
-
Latin America
-
Middle East
-
North America
- |
- 联系我们
- |
You are browsing the product catalog for
搜索
工业压力传感器
工业仪表压力传感器。1 psig 至 10,000 psig。mV/V 输出。±0.50% FS BFSL
The Model LM pressure transducer is a cost efficient general purpose gage-only device. 每个装置由 HA C276/316 不锈钢制成,范围 100 psi 和以下,或 17-4 PH 不锈钢,范围高于 100 psi 至 1500 psi,或 15-5 PH 不锈钢,范围 2,000 psi 及以上,在干燥恶劣环境中具有耐用性。可安全承受超出容量多达 50% 的气体和液体压力过载。
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。
版权所有 ©2024 Honeywell International Inc