您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

型号为 HH 的手持型仪器配备 3-1/2 全数字 LCD 显示屏,且经专门设计,可像便携式校准仪和读出装置一样用于远程现场作业。分路校准可最大限度缩短预热时间,从而确保操作员可快速进行现场设置。峰值/保持值是标准选项。

特性

  • 应变计/电桥型传感器输入
  • 3 1/2 数字 LCD 显示屏
  • 电池供电
  • 峰值和保持值以及分路校准
 手持式显示和调节装置 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
HH型便携式 LCD 显示器/信号调节器数据表 数据表 英语 227KB
HH 型前视图 图片 英语 126KB
型号 HH 底视图 图片 英语 142KB
Model HH Top View 图片 英语 158KB
Model HH Top Angle View 图片 英语 127KB
仪器配件数据表 数据表 英语 641KB

浏览 HH 系列产品

产品 外形规格 输入类型 通道数
060-3104-01 传感器:0.5 mV/V 至 8 mV/V 1

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink