霍尼韦尔提供两种类型的电池供电式手持仪器以用于信号调节,或提供测压元件/触力指示器用于远程现场应用。HH 型配备全 3.5 数字 LCD 显示屏,且经专门设计,可像便携式校准仪和读出装置一样用于远程现场作业。分路校准可最大限度缩短预热时间,从而确保操作员可快速进行现场设置。峰值/保持值是标准选项。7561-PDS 型号是一款全便携式应变计/桥基电池供电型/力指示器,采用小巧耐用的 IP65/NEMA 4 外壳包装。提供两个独立的量程,可让仪器读取和显示两种测量单位。需要此处为显示的特殊装置?请联系霍尼韦尔,以探讨定制解决方案,以满足您的应用和要求。
特性
做出选择,缩小适合您的产品范围。
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
仪器配件数据表 | 数据表 | 英语 | 641KB |
---|