您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔可提供基于硅基或箔基应变计技术的压力和压差传感器,可完美契合多种类型汽车、航空航天、化工、半导体制造和一般工业应用。事实上,霍尼韦尔是压力传感器企业中,少数几家可测量高达 175000 psi 压力,并且不失准确度和可靠性者。

霍尼韦尔的基于箔式应变片技术使我们的传感器能够承受会破坏硅压力传感器与微机械压力传感器的高压。霍尼韦尔的压力传感器是专门适用于严苛工业应用的全焊接不锈钢传感器,此类应用对精确度和测量稳定性要求都较高。我们的所有压力产品的配置都可高度满足客户独特的要求和环境。用于危险区域的本安选件适用于指定的压力传感器型号。

特性

  • 全焊接不锈钢结构
  • 表压、绝压、气压、真空压测量
  • 湿/湿和湿/干型号的差压传感器
  • 测量 0.5psid 至10000 psid,精确度范围为 0.1 %、0.25% 和 0.5%
  • 高压力传感器,可选补偿温度范围从 -54° C 至 121° C [65° F 至 250° F]
  • 提供本身所具备的安全选项
  • 可配置度较高,可满足您的需求;提供自定义选项
常见过程压力传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
Pressure Accessories Datasheet 数据表 英语 374KB
T&M 压力传感器产品目录 产品目录 英语 1MB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB
适用于航空航天测试和测量应用 应用说明 英语 2MB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink