您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

The Z High Range Wet/Wet transducers are engineered to measure differential pressures as great as 10k psid and achieve accuracy of 0.25 % full scale. Each is bi-directional and accepts fluid in both ports. 17-4 PH stainless steel wetted material ensures durability of these bonded foil strain gage units under harsh industrial condi­tions. A variety of standard options are available with the Model Z in­cluding choice of pressure adapters, alternative pressure ports, internal amplifiers options, and electrical terminations.

特性

  • 准确度为 0.25%
  •  2000 psid 至 10000 psid
  • mV/V(标准),4 mA 至 20 mA,0 Vdc 至 5 Vdc,或 0 Vdc 至 10 Vdc 输出
  • 提供本安(仅 2N 选项)
  • 经过 CE 认证
Model Z High Pressure Transducers - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
Z 型高量程差压传感器数据表 数据表 英语 322KB
Model Z High External Wiring Diagram 技术信息 英语 20KB
Model Z/A-5 High Front View 图片 英语 823KB
Model Z/A-5 High Side View 图片 英语 1MB
Model Z/A-5 High Top View 图片 英语 2MB
Model Z/A-5 High Angle Left View 图片 英语 2MB
Model Z/A-5 High Angle Right View 图片 英语 2MB
Pressure Accessories Datasheet 数据表 英语 374KB
T&M 压力传感器产品目录 产品目录 英语 1MB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB
适用于航空航天测试和测量应用 应用说明 英语 2MB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink