您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

若要查看产品和选件,以及配置器的使用,请访问测试与量测产品页面

TJE 中型、超精密范围、湿/湿、压差是一种贴箔片式应变片传感器,可在两个端口接受流体,能测量从 50 psid 至 750 psid 的压差压力范围。各种标准特性,如过载停止和 17-4 PH 不锈钢、接液材料构造,保证了元件在严苛的工业环境下的耐久性。每个传感器都是双向的,实现了 0.1% 的满量程精度。TJE 中型有各种标准选项可供选择,包括用于清洁的传统可拆卸式压力适配器、扩展的温度范围、备选压力端口、内部放大器选项和电气端子。

TJE 型中等压力传感器 - 霍尼韦尔

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
TJE 型中量程压差传感器数据表 数据表 英语 276KB
T&M 压力传感器产品目录 产品目录 英语 2MB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
Aerospace Test and Measurement Capabilities 应用说明 英语 2MB

浏览 TJE 型中量程产品

产品 压力范围 压力单位 输出 接液部件材料 介质
060-0741-03TJD  50 psi  差压 2.0 mV/V 标称 4-20mA;  可用 0 至 5 和 0-10 Vdc 17-4 PH 不锈钢 天然气,
与接液部件兼容的液体
060-0741-08TJD  100 psi  差压 2.0 mV/V 标称 4-20mA;  可用 0 至 5 和 0-10 Vdc 17-4 PH 不锈钢 天然气,
与接液部件兼容的液体
060-0741-11TJD  200 psi  差压 2.0 mV/V 标称 4-20mA;  可用 0 至 5 和 0-10 Vdc 17-4 PH 不锈钢 天然气,
与接液部件兼容的液体

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink