您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

型号 TJE 压力传感器是专门适用于严苛工业应用的全焊接不锈钢传感器,此类应用对精确度和测量稳定性要求都较高。型号 TJE 有多种扩展温度操作、电气端子和高电平输出的选项,包括 5 Vdc 或 10 Vdc 以及 4 mA 至 20 mA。多数高电平输出型号有内部分路校准电路作为标准配置,以方便将传感器设置到数据系统中。可选的内部图形校准芯片为 SC 型4-或-12 电路自动装置电子指示器提供校准信息。

型号 TJE 是一个基于应变计型的传感器,“真正的表压”设计采用了不锈钢平膜的二次焊接,从而把传感器线路与大气污染完全隔离开来,这是其独特之处。这个设计的膜片以大气压力为参考,提供稳定零位。型号 TJE 具有全焊接真空基准室,确保长期稳定性

特性

  • 准确度为 0.1%
  • 0.0025 %FS/°F temperature effect
  • 1 psig/a 至 60000 psig/a 范围
  • mV/V、4 mA 至 20 mA、0 Vdc 至 5 Vdc,或 0 Vdc 至 10 Vdc 输出
  • 全焊接不锈钢结构
  • 提供本安(仅 2N 选项)
  • CE 认证
TJE 型号压力传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
TJE 型压力传感器数据表 数据表 英语 376KB
油井钻机应用中的传感器和开关 应用说明 英语 7MB
航空航天液压测试试验台 应用说明 英语 209KB
Model TJE External Wiring Diagram 技术信息 英语 20KB
Model TJE Outline Drawing - 10 psia to 1500 psia 技术信息 英语 123KB
Model TJE Outline Drawing - 2k psig to 10k psig 技术信息 英语 123KB
Model TJE Front View 图片 英语 82KB
Model TJE Bottom View 图片 英语 97KB
Model TJE Top View 图片 英语 140KB
Model TJE Top Angle View 图片 英语 87KB
T&M 压力传感器产品目录 产品目录 英语 1MB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB
适用于航空航天测试和测量应用 应用说明 英语 2MB

浏览 TJE 型号产品

产品 压力范围 压力单位 输出 接液部件材料 介质
060-0708-08TJG 50 psi 表压 非放大式,
mV/V 输出
 17-4 PH 不锈钢 天然气,
与接液部件兼容的液体
060-0708-10TJG 100 psi 表压 mV/V 4 mA 至 20 mA 0 Vdc 至 5 Vdc 0 Vdc 至 10 Vdc 17-4 PH 不锈钢 (<2000 psi);  15-5 PH 不锈钢 (>/=2000 psi) 天然气,
与接液部件兼容的液体
060-0708-12TJG 200 psi 表压 mV/V 4 mA 至 20 mA 0 Vdc 至 5 Vdc 0 Vdc 至 10 Vdc 17-4 PH 不锈钢 (<2000 psi);  15-5 PH 不锈钢 (>/=2000 psi) 天然气,
与接液部件兼容的液体
060-0708-18TJG 500 psi 表压 mV/V 4 mA 至 20 mA 0 Vdc 至 5 Vdc 0 Vdc 至 10 Vdc 17-4 PH 不锈钢 (<2000 psi);  15-5 PH 不锈钢 (>/=2000 psi) 天然气,
与接液部件兼容的液体
060-0743-03TJG 3000 psi 表压 mV/V 4 mA 至 20 mA 0 Vdc 至 5 Vdc 0 Vdc 至 10 Vdc 17-4 PH 不锈钢 (<2000 psi);  15-5 PH 不锈钢 (>/=2000 psi) 天然气,
与接液部件兼容的液体
060-0743-06TJG 5000 psi 表压 mV/V 4 mA 至 20 mA 0 Vdc 至 5 Vdc 0 Vdc 至 10 Vdc 17-4 PH 不锈钢 (<2000 psi);  15-5 PH 不锈钢 (>/=2000 psi) 天然气,
与接液部件兼容的液体
060-0743-10TJG 7500 psi 表压 mV/V 4 mA 至 20 mA 0 Vdc 至 5 Vdc 0 Vdc 至 10 Vdc 17-4 PH 不锈钢 (<2000 psi);  15-5 PH 不锈钢 (>/=2000 psi) 天然气,
与接液部件兼容的液体
060-0743-11TJG 10000 psi 表压 mV/V 4 mA 至 20 mA 0 Vdc 至 5 Vdc 0 Vdc 至 10 Vdc 17-4 PH 不锈钢 (<2000 psi);  15-5 PH 不锈钢 (>/=2000 psi) 天然气,
与接液部件兼容的液体
060-0761-29TJG 1000 psi 表压 mV/V 4 mA 至 20 mA 0 Vdc 至 5 Vdc 0 Vdc 至 10 Vdc 17-4 PH 不锈钢 (<2000 psi);  15-5 PH 不锈钢 (>/=2000 psi) 天然气,
与接液部件兼容的液体

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink