您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

高压线湿/湿压差模型 HL-Z 旨在接受最高5000 psi 的极端管线压力。这种独特的设计在17-4 PH 不锈钢上具有标准的粘贴箔片应变计。测得液体和气体压差范围50 psid 至7500 psid,满刻度精度测量0.25 % 至 0.50 % 。常见用途包括流量测量和实验室测试。

特性

  • 线性压力至 5000 psi
  • 准确度为 0.25%
  • 提供本安(仅 2N 选项)
  • 经过 CE 认证
型号 HL-Z 压力传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
A-5 型中量程差压传感器数据表 数据表 英语 325KB
型号 HL-Z 外部布线图 技术信息 英语 20KB
型号 HL-Z 外形图 技术信息 英语 509KB
型号 HL-Z 前视图 图片 英语 73KB
Pressure Accessories Datasheet 数据表 英语 374KB
T&M 压力传感器产品目录 产品目录 英语 1MB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB
适用于航空航天测试和测量应用 应用说明 英语 2MB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink