您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

The Model A-105a high level output, flush diaphragm pressure transducer features 4 mA to 20 mA, 1 Vdc to 5 Vdc or 1 Vdc to 10 Vdc (unipolar) output with an unregulated power supply. Model A-105a gage pressure transducers are manufactured with a unitized 17-4 PH Stainless Steel diaphragm. 这类设计的优点在于薄薄的膜片和厚重的侧壁由同一片不锈钢制作而成。This unitized diaphragm is rug­ged, but at the same time can be made thin enough to measure low pressures.

可用压力范围量程从 500 psig 至 10000 psig。这些型号可用于腐蚀性液体环境。Model A-105a has welded electrical connectors as an integral part of the transducer body and recommended for applications involving rough handling or where an all-welded stainless steel transducer is required.All units have four (4) active bonded strain gages arranged in a Wheatstone-bridge configuration.

特性

  • 500 psig 到 10000 psig
  • 齐平膜片
  • 无死区容积
  • Fully welded construction
  • 不锈钢
  • 7/16-20UNF or M12x1.75 mounting threads with an o-ring seal
 型压力传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
A-105A 型压力传感器数据表 数据表 英语 215KB
在探油期间监测海底液位 应用说明 英语 708KB
Model A-105a External Wiring Diagram - Current Two-Wire Amplifer 技术信息 英语 130KB
Model A-105a External Wiring Diagram - Vehicle Voltage Amplifer 技术信息 英语 136KB
A-105a 型外形图 技术信息 英语 148KB
A-105a 型前视图 图片 英语 39KB
型号 A-105a 底视图 图片 英语 45KB
Model A-105a Top View 图片 英语 68KB
Model A-105a Top Angle View 图片 英语 56KB
Pressure Accessories Datasheet 数据表 英语 374KB
T&M 压力传感器产品目录 产品目录 英语 1MB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
适用于航空航天测试和测量应用 应用说明 英语 2MB