您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

若要查看产品和选件,以及配置器的使用,请访问测试与量测产品页面

型号 A-105 表压力传感器使用合成的 17-4 PH 不锈钢接液膜片制造。这类设计的优点在于薄薄的膜片和厚重的侧壁由同一片不锈钢制作而成。该合成的膜片坚固耐用,同时比较轻薄,可测量低压。

可用压力范围量程从 100 psig 至 15000 psig。这些型号可用于腐蚀性液体环境。型号 A-105 的焊接电子连接器和传感器主体不可分割,推荐用于环境恶劣或需要全焊接不锈钢结构的应用。所有传感器均在其惠斯通电桥线路中都配有四 (4) 个活跃的粘贴式应变片。

 型压力传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
A-105 型压力传感器数据表 数据表 英语 296KB
在探油期间监测海底液位 应用说明 英语 708KB
T&M 压力传感器产品目录 产品目录 英语 1MB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
适用于航空航天测试和测量应用 应用说明 英语 2MB

浏览 A-105 型产品

产品 压力范围 压力单位 输出 接液部件材料 介质
060-0287-07G 200 psi 表压 2 mV/V 标称  17-4 PH 不锈钢 天然气,
与接液部件兼容的液体
060-0287-13G 1000 psi 表压 2 mV/V 标称  17-4 PH 不锈钢 天然气,
与接液部件兼容的液体
060-0287-15G 2000 psi 表压 2 mV/V 标称  17-4 PH 不锈钢 天然气,
与接液部件兼容的液体
060-0287-17G 3000 psi 表压 2 mV/V 标称  17-4 PH 不锈钢 天然气,
与接液部件兼容的液体

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink