Models A-205 gage pressure transducers are manufactured with a unitized 17-4 PH Stainless Steel diaphragm. 这类设计的优点在于薄薄的膜片和厚重的侧壁由同一片不锈钢制作而成。This unitized diaphragm is rugged, but at the same time can be made thin enough to measure low pressures. 可用压力范围量程从 100 psig 至 10000 psig。这些型号可用于腐蚀性液体环境。
Model A-205 has welded electrical connectors as an integral part of the transducer body and recommended for applications involving rough handling or where an all-welded stainless steel transducer is required.All units have four (4) active bonded strain gages arranged in a Wheatstone-bridge configuration.
特性
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
A-205 型压力传感器数据表 | 数据表 | 英语 | 256KB |
---|---|---|---|
型号 A-205 外部布线图 | 技术信息 | 英语 | 20KB |
A-205 型前视图 | 图片 | 英语 | 81KB |
型号 A-205 底视图 | 图片 | 英语 | 93KB |
A-205 型侧视图 | 图片 | 英语 | 73KB |
Model A-205 End View | 图片 | 英语 | 82KB |
Pressure Accessories Datasheet | 数据表 | 英语 | 374KB |
T&M 压力传感器产品目录 | 产品目录 | 英语 | 1MB |
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 | 手册 | 英语 | 413KB |
适用于航空航天测试和测量应用 | 应用说明 | 英语 | 2MB |