您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

Subminiature Model 355 gage pressure transducer is a rugged, one-piece, 17-4 PH Stainless Steel unit which features a flush diaphragm design, making it ideal for operations which involve the spraying or application of sealants, paints, coatings or other congealable media which can clog conventional pressure ports. The internal­ly amplified Model 355 accepts input voltage from 9 Vdc to 32 Vdc and delivers a high level 4 mA to 20 mA or 0 V to 5 V output. The Model 355 is all welded and hermetically sealed for reliable performance in corrosive environments.

特性

  • 0 psig to 500 psig to 0 psig to 5000 psig
  • 齐平膜片
  • High level output
  • 无死区容积
  •  ±0.50% 精确度
  • 提供本安(仅 2N 选项)
  • 经过 CE 认证
355 型压力传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
355 型压力传感器数据表 数据表 英语 169KB
型号 355 外部布线图 技术信息 英语 20KB
Model 355 External Wiring Diagram - Vehicle Voltage Amplifer 技术信息 英语 75KB
355 型前视图 图片 英语 101KB
型号 355 底视图 图片 英语 114KB
355 型顶视图 图片 英语 107KB
Pressure Accessories Datasheet 数据表 英语 374KB
T&M 压力传感器产品目录 产品目录 英语 1MB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
适用于航空航天测试和测量应用 应用说明 英语 2MB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink