您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔全系列的超小型压力传感器可以精确测量从 100 psi 到 15000 psi 的压力范围。这些衡量专用的超小型压力传感器具有较高的固有频率,且采用了由 17-4 PH 不锈钢制造的齐平膜片。温度补偿通过利用位于传感器内部的温度敏感元件来完成。这类传感器拥有电子零点平衡线路板(约 1 in x 0.087 in 厚)。这种平衡板可与传感器不在同一环境温度中。所有传感器在惠斯通电桥线路中均有(4) 个活跃的粘贴应变片。

特性

  • 100 psi 至 15000 psi 的范围
  • 嵌入式安装设计
  • 内部无死区容积
  • 高频
  • mV/V 输出
  • 1% 精度
  • 经过 CE 认证
S 型压力传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
S 型压力传感器数据表 数据表 英语 290KB
Foil Pressure Sensors for Industrial OEM Sprayers 应用说明 英语 3MB
Model S External Wiring Diagram 技术信息 英语 16KB
Model S Outline Drawing - 3/8-24 UNF 技术信息 英语 37KB
Model S Outline Drawing - 7/16-20 UNF 技术信息 英语 30KB
Model S Front View 图片 英语 96KB
Pressure Accessories Datasheet 数据表 英语 374KB
T&M 压力传感器产品目录 产品目录 英语 1MB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
适用于航空航天测试和测量应用 应用说明 英语 2MB

浏览 S 型产品

产品 压力范围 压力单位 输出 接液部件材料 介质
060-1542-03G 200 psi 表压 2 mV/V  17-4 PH 不锈钢 天然气,
与接液部件兼容的液体
060-1542-11G 2000 psi 表压 2 mV/V  17-4 PH 不锈钢 天然气,
与接液部件兼容的液体
060-1542-13G 3000 psi 表压 2 mV/V  17-4 PH 不锈钢 天然气,
与接液部件兼容的液体
060-1542-15G 5000 psi 表压 2 mV/V  17-4 PH 不锈钢 天然气,
与接液部件兼容的液体
060-1542-17G 10000 psi 表压 2 mV/V  17-4 PH 不锈钢 天然气,
与接液部件兼容的液体

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink