您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔提供全系列轻质、超小型压力传感器,紧凑、嵌入式安装、小体积设计及冲压隔膜片使其适用于狭窄空间内。

仅量具?整体式不锈钢设计,一体式不锈钢板采用薄膜和重型侧壁,使传感器坚固耐用,其薄度足以测量低压。

特性

  • 超小型尺寸,适用于极其狭小或紧凑的空间
  • 薄型或嵌入式安装设计
  • 10 psig 至 3000 psig; 100 psi 至 20000 psi 范围
  • mV/V 输出
  • 1% 精度
  • 经过 CE 认证
冲压紧凑型和微型压力传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
Pressure Accessories Datasheet 数据表 英语 374KB
T&M 压力传感器产品目录 产品目录 英语 1MB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
适用于航空航天测试和测量应用 应用说明 英语 2MB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink