您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔的法兰式滑环扭矩传感器旨在用于传动系统测试等众多常规测试和测量应用,并可用于监视启动、运行和失速扭矩水平。该坚固扭矩传感器的测量范围为 2000 in-lbs(225 Nm) 至 20000 in-lbs(2250 Nm),采用短驱动行程和高刚度,以增加频率响应。是否需要针对您的应用进行特殊修改或定制设计?请联系霍尼韦尔以讨论您的特定要求。

特性

  • 量程范围2000 in-lbs(225 Nm) 至 20000 in-lbs(2250 Nm)
  • 0.15% 非线性和滞后
  • 高刚度提高频率响应
  • 短行程驱动
  • 特殊应用法兰
法兰滑环式扭矩传感器


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
Torque Accessories Datasheet 数据表 英语 577KB
白皮书:测量扭矩的新方法 白皮书 英语 193KB
T&M 扭矩传感器产品目录 产品目录 英语 3MB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB