您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

型号QFFH-9法兰型反作用扭矩传感器,3000 in-lb 至24000 in-lb,0.1% 非线性和滞后,广泛动态范围,高频响应。QFFH-9 型法兰式反作用扭矩传感器适合安装于电机、开关、轴或杆及其安装盘等测试件之间。

这些型号可双向运行和校准。不锈钢钢结构可提高在严苛工业环境下的耐用性。这些型号无移动部件,传感器的特殊机器加工部分上配有四个粘合式箔片应变片,可实现大范围的动态量程中 0.1% 最大非线性。典型应用包括轮胎制动、电机功率计、摩擦打滑测试和扭力测量。

特性

  • 3000 in-lb 至 24000 in-lb 容量
  • 0.1% 非线性和迟滞
  • 大范围动态量程
  • 高频率响应
  • 不锈钢构造
 型反作用扭矩传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
QFFH-9 型法兰扭矩传感器数据表 数据表 英语 240KB
Torque Accessories Datasheet 数据表 英语 577KB
型号 QFFH-9 外部布线图 技术信息 英语 1MB
型号 QFFH-9 外形图 3K in-lb 至 6K in-lb 技术信息 英语 92KB
型号 QFFH-9 外形图 12K in-lb 至 26K in-lb 技术信息 英语 105KB
白皮书:测量扭矩的新方法 白皮书 英语 193KB
QFFH-9 型前视图 英语 156KB
T&M 扭矩传感器产品目录 产品目录 英语 3MB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
适用于航空航天测试和测量应用 应用说明 英语 2MB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink