您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

若要查看产品和选件,以及配置器的使用,请访问测试与量测产品页面

2110-2116 型法兰式反作用力扭矩传感器适合安装于电机、开关、轴或杆及其安装盘之间。这些型号可双向运行和校准。镀镍合金钢结构可提高在严苛工业环境下的耐用性。这些型号无移动部件,传感器的特殊机器加工部分上配有四个粘合式箔片应变片,可实现大范围的动态量程中 0.1% 最大非线性。典型应用包括轮胎制动、电机功率计、摩擦打滑测试和扭力测量。2000 in-lb 至 2,400000 in-lb 容量。

2110 型反作用扭矩传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
2110-2116 型反作用力扭矩传感器数据表 数据表 英语 278KB
T&M 扭矩传感器产品目录 产品目录 英语 3MB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
适用于航空航天测试和测量应用 应用说明 英语 2MB
数字遥测旋转扭矩应用 应用说明 英语 4MB

浏览 2110 号产品

产品 扭矩范围 输出 扭矩类型 精度
2110-2K  2000 in-lb 额定量程时,±2 mV/V(标称) 反作用力 ±0.15 %
2110-5K  5000 in-lb 额定量程时,±2 mV/V(标称) 反作用力 ±0.15 %
2111-10K  10000 in-lb 额定量程时,±2 mV/V(标称) 反作用力 ±0.15 %
2111-20K  20000 in-lb 额定量程时,±2 mV/V(标称) 反作用力 ±0.15 %
2112-100K  100000 in-lb 额定量程时,±2 mV/V(标称) 反作用力 ±0.15 %
2112-50K  50000 in-lb 额定量程时,±2 mV/V(标称) 反作用力 ±0.15 %

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink