您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

这些线内放大器配备 DIN 导轨安装外壳,可从前端进行电气连接和调整。放大器可用于 Vdc 或 mA 输出的交流型位移传感器。

特性

  • DIN 导轨安装
  • 交流位移传感器输入
  • 0 至 ±5 Vdc 或 0 至 ±10 Vdc 实地可选型输出
  • 18 Vdc 至 36 Vdc 电源
  • 5 kHz 时,3 V RMS
  • RFI、ESD 保护
DLD-VH DIN 导轨安装放大器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
DLD-VH 型导轨安装轴向放大器数据表 数据表 英语 202KB
Model DLD-VH DIN Rail Amplifier Product Manual 安装说明 英语 299KB
Model DLD-VH Front View 图片 英语 70KB
Model DLD-VH Bottom View 图片 英语 53KB
Model DLD-VH Top View 图片 英语 42KB
Model DLD-VH Top Angle View 图片 英语 100KB
仪器配件数据表 数据表 英语 641KB

浏览 DLD-VH 系列产品

产品 护套材料 通道数 输入类型
060-6879-01  塑料 1 应变计

语言

社交媒体

网站信息

Do Not Sell My Personal Information

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink