您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

这些线内放大器配备 DIN 导轨安装外壳,可从前端进行电气连接和调整。放大器可用于 Vdc 或 mA 输出的应变计传感器和交流型位移传感器。没有找到真正需要的产品?请与我们联系,告诉我们您的具体应用要求。

特性

  • DIN 导轨安装
  • 非放大传感器输入或应变计传感器输入
  • 基于电桥的传感器输入
  • 0 至 ±5 V、0 至 ±10 V 或 4 mA 至 20 mA 三线输出
  • RFI、ESD 保护
DIN 导轨安装放大器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
仪器配件数据表 数据表 英语 641KB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink