数字输出压力传感器
DS 型
数字输出压力传感器,5 psig至 2500 psig(绝压)。1200 Hz 模拟响应。数字输出:380 次读数/秒。 准确度为 0.1%
DS 型是微处理器、内部信号调节和微加工硅压力传感器技术的智能组合,具有高精度和优异的稳定性,能直接与 PC 进行数字通信。有 <1 ms step response on the analog output and>凭借 300 次读数/秒的数字输出,DS 型可提供动态汽车或航空航天应用所需的速度。DS 型采用适合恶劣环境用的全焊接 Ha C276/ 316 不锈钢结构以及兼容 Ha C276/ 316 不锈钢的压力介质。
特征
- 总误差带(含温度):0.1%
- 模拟响应:1200 Hz
- 提供表压和绝压设计
- 全焊接不锈钢结构
- 可选择 RS-232 或 RS-485
- 数字输出:380 次读数/秒