数字量规
JH 型
数字压力计。高压级,范围为 15000 psi 至 60000 psi。精度:0.2% FS。15-5 PH 不锈钢接液材料
JH 系列数字式压力计采用高压灭菌器配件,具有 0.2% 的满量程精度,采用传感器技术,由 15-5 PH 不锈钢接液材料制成,适合高过压保护应用。传感器技术在可在整个压力范围内提供增强精度。
JH 没有运动件,具有较长的使用寿命,并能减少重新校准次数。不锈钢 NEMA 结构还提供 EMI 和 RFI 保护。JH 配备高分辨率且易于读取的数字显示屏。由于散列标记的插补或视差错误,可消除操作员错误。这些单位可换算成其他工程单位。PSI 压力通过 4½ 数字显示屏读取 10 次。
JHB 型 提供 4 mA 至 20 mA 的两线制输出。JHE 型提供 0 Vdc 至 5 Vdc 输出。JHR 型有两个可编程限制器和不带模拟输出的继电器。JHX 型提供 0 Vdc 至 5 Vdc 输出,具有两个可编程限制器,以及用于过程控制或报警指示的继电器。JHW 型由一个或两个 9 V 常规碱性电池供电。JHT 型由 110 Vac 适配器供电。JHV、JHB、JHE、JHR 和 JHX 型则由 11 Vdc 至 32 Vdc 电源供电。
每个装置都有一个带凸起按钮的膜面,以及用于设置和操作的触觉反馈。前膜上可轻松触及高、低和清除按钮。每个装置都标配零调整和零偏移/去皮功能。校准和设置参数存储在内存芯片上,可防止在断电时丢失数据。内部安全功能还能阻止未经授权的设置和校准。前面板按钮的组合应用可停用。
特征
- 压力范围:15000 psi 到 60000 psi(表压)
- 两个可编程限制和继电器(可选)
- 精度:0.2% FS
- 高低检测 - 基于微处理器
- 模拟输出(可选):4 mA 至 20 mA(两线制)和 0 Vdc 至 5 Vdc
- 客户重新校准
- 4½ 数字显示屏,高度为 0.5 英寸
- 零偏移/去皮
- 开关禁用功能
- 两个可编程限制和继电器(可选)
- NEMA 4 密封等级(可选)
- NIST 声明(标配)
- NIST 可追踪(可选)
- 可选携带箱和面板安装环