您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔TS型号为应变计传感器模拟器,其用于校准或测试显示器/指示器和信号调节放大器(压力、触力、扭矩或称重系统)。应变计传感器非常适用于应变计传感器系统的故障排除和测试。TS型号模拟 350 ohm 或 5000 ohm 应变计传感器桥接,精确调整传感器的灵敏度,范围为 0.5 mV/V 至 10 mV/V 的五级。上述所有范围的输出调整增量 10% ,从 0 至 100% 。由于励磁电压由待校准仪器提供,因此无需更换电池。您的诊断和校准是否有特殊需求?Contact us to discuss your specific application requirements.

特性

  • 使用简单
  • 模拟 350 或 5000 ohm 传感器电桥
  • 坚固、防风雨外壳
  • 精密线绕电阻器
诊断和校准仪器 - 霍尼韦尔


浏览诊断和校准类型

做出选择,缩小适合您的产品范围。


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
仪器配件数据表 数据表 英语 641KB

语言

社交媒体

网站信息

Do Not Sell My Personal Information

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink