您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

若要查看产品和选件,以及配置器的使用,请访问测试与量测产品页面

MAQ13 型电荷输出小型加速度计可用于工业测试和自动化环境中;包括实验室测试、模态研究和测试储存单元,适用于可能出现高温的应用中,以及空间有限,需要小体积或较高固有频率的应用。MAQ13 是自生成的阻抗式传感器,没有内置电子元件且无需外部电源便可操作。

这些装置通常连接到本机电荷放大器,在低温环境下尽可能就近安装。MAQ13 型固有频率高,频率量程宽,对不同温度范围的温度响应敏感度低。感震器在机械方面与安装底座分离,因此应变灵敏度低。不锈钢材料为非磁性材料,不易受磁场干扰。这些特征连同密封结构一起,可确保获得准确且可靠的数据。

 型充电输出加速计 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
MAQ13 型加速度计数据表 数据表 英语 175KB
Accelerometer Mating Connector/Cable Assembly Datasheet 数据表 英语 316KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB

浏览 MAQ13 型产品

产品 范围  连接器 输入 输出
060-J127-03  30 pC/G 顶部引出 自生成 电荷

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink