您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

若要查看产品和选件,以及配置器的使用,请访问测试与量测产品页面

霍尼韦尔经济通用的短轴压力传感器采用碳钢制造而成,设计紧凑,具有卓越的结构强度,能够承受扭力、弯曲运动和侧面负荷等各种外来负荷,而且精度较高,适合用于一般通用领域。

这些压力传感器旨在测量拉力/压力,其精度已经提升至 0.07%,测量范围为从 5 lb 至 100000 lb。

可提供抗疲劳和疲劳额定型号,以用于需要经历很多个测试周期的应用领域。

是否需要进行特殊修改或者定制设计?请联系我们,讨论您的需求。

3397 型碳钢小体积测压元件 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
型号 3397 短轴力传感器数据表 数据表 英语 234KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB
力传感器产品目录 产品目录 英语 1MB
适用于航空航天测试和测量应用 应用说明 英语 2MB

浏览 3397 号产品

产品 范围 操作 输出 精度
3397-100 100 磅 拉力/压力 2 mV/V(标称) ±0.07% 满量程
3397-200 200 磅 拉力/压力 2 mV/V(标称) ±0.07% 满量程
3397-25 25 磅 拉力/压力 2 mV/V(标称) ±0.07% 满量程
3397-300 300 磅 拉力/压力 2 mV/V(标称) ±0.07% 满量程
3397-50 50 磅 拉力/压力 2 mV/V(标称) ±0.07% 满量程

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink