您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔经济通用的短轴压力传感器采用碳钢制造而成,设计紧凑,具有卓越的结构强度,能够承受扭力、弯曲运动和侧面负荷等各种外来负荷,而且精度较高,适合用于一般通用领域。

这些压力传感器旨在测量拉力/压力,其精度已经提升至 0./07%,测量范围为从 5 lbs 至 100000 lbs。可提供抗疲劳和疲劳额定型号,以用于需要经历很多个测试周期的应用领域。是否需要进行特殊修改或者定制设计?请联系我们,讨论您的需求。

特性

  • 500 lb to 5000 lb range
  • 对外来负荷灵敏度较低
  • 低偏转
  • Rugged welded construction
  • Built-in temperature compensation
3132 型碳钢小体积测压元件 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
型号 3132 短轴力传感器数据表 数据表 英语 300KB
Load Accessories Datasheet 数据表 英语 513KB
3132 型外形图 技术信息 英语 53KB
型号 3132 外部布线图 技术信息 英语 161KB
3132 型前视图 英语 90KB
3132 型顶视图 英语 141KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
力传感器产品目录 产品目录 英语 1MB

浏览 3132 号产品

产品 范围 操作 输出 精度
3132-1K 1000 磅 拉力/压力 3 mV/V(标称) ±0.15% 满量程
3132-2K 2000 磅 拉力/压力 3 mV/V(标称) ±0.15% 满量程
3132-3K 3000 磅 拉力/压力 3 mV/V(标称) ±0.15% 满量程
3132-500 500 磅 拉力/压力 3 mV/V(标称) ±0.15% 满量程
3132-5K 5000 磅 拉力/压力 3 mV/V(标称) ±0.15% 满量程

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink