霍尼韦尔经济通用的短轴压力传感器采用碳钢制造而成,设计紧凑,具有卓越的结构强度,能够承受扭力、弯曲运动和侧面负荷等各种外来负荷,而且精度较高,适合用于一般通用领域。
这些压力传感器旨在测量拉力/压力,其精度已经提升至 0.07%,测量范围为从 5 lb 至 100000 lb。可提供抗疲劳和疲劳额定型号,以用于需要经历很多个测试周期的应用领域。是否需要进行特殊修改或者定制设计?请联系我们,讨论您的需求。
特性
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
型号 3108 短轴力传感器数据表 | 数据表 | 英语 | 231KB |
---|---|---|---|
Load Accessories Datasheet | 数据表 | 英语 | 513KB |
3108 型外形图 | 技术信息 | 英语 | 64KB |
3108 型前视图 | 英语 | 93KB | |
型号 3108 底视图 | 英语 | 154KB | |
3108 型侧视图 | 英语 | 81KB | |
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 | 手册 | 英语 | 413KB |
力传感器产品目录 | 产品目录 | 英语 | 1MB |
产品 | 范围 | 操作 | 输出 | 精度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3108-5 | 5 磅 | 拉力/压力 | 2 mV/V(标称) | ±0.15% 满量程 |