您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔经济通用的短轴压力传感器采用碳钢制造而成,设计紧凑,具有卓越的结构强度,能够承受扭力、弯曲运动和侧面负荷等各种外来负荷,而且精度较高,适合用于一般通用领域。这些压力传感器旨在测量拉力/压力,其精度已经提升至 0.07%,测量范围为从 5 lbs 至 100000 lbs。可提供抗疲劳和疲劳额定型号,以用于需要经历很多个测试周期的应用领域。

特性

  • 小体积、短轴式
  • 坚固的碳钢结构更加经久耐用
  • 精度范围高达 0.07%
  • 负荷范围从 5 lbs 至 100000 lbs
  • 对外来负荷灵敏度较低
  • 低偏转
  • 可提供疲劳额定和抗疲劳选项
碳钢小体积测压元件 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
Load Accessories Datasheet 数据表 英语 513KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
力传感器产品目录 产品目录 英语 1MB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink