您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

The Model 3127 fatigue-resistant load cells are extremely resistant to extraneous bending and side loading forces. The structure virtually eliminates bending strains at the strain gage, minimizing the primary cause of load cell failure. 提供双桥选项,用于反馈控制和实现冗余。

特性

  • Optional dual bridge not shown
  • English threads (metric threads available: 3127-118)
  • Resist fatigue failure
  • Low failure rate
  • Multi-beam structure design
  • 10000000 N capacity
  • Bending moment resistance of 7500000 lb inches
  • 450000 lb of shear resistance
Model 3127 carbon steel canister load cells - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
型号 3127 罐式力传感器数据表 数据表 英语 221KB
3127 型前视图 英语 103KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB
适用于航空航天测试和测量应用 应用说明 英语 2MB
力传感器产品目录 产品目录 英语 1MB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink