您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔碳钢结构的罐式测压元件拥有杰出的抗弯曲力和侧向容量力能力,可实现高达 1500000 N 的抗压能力。抗疲劳设计几乎可以完全消除应变片上的弯曲应力,从而将造成测压元件出现故障的主要诱因降至最低。提供双桥选项,用于反馈控制和实现冗余。

不锈钢型号可保证压缩荷载力测量时的超精密和高可靠性,范围为 5 lb 至 50000 lb 或 8 吨至 1000 吨(15000 lb 至 2000000 lb),体积小适用于紧密空间。

特性

  • 抗疲劳碳钢型号采用多梁结构设计
  • 抗侧向载荷和弯矩的能力增强
  • 可选双桥
  • 英制或公制螺纹
  • 不锈钢型号采用纽扣式设计和小体积,适用于紧密空间
罐式力传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
Load Accessories Datasheet 数据表 英语 513KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
力传感器产品目录 产品目录 英语 1MB