校准压力传感器
Model AG401
数字压力指示器。高压型,15 psi 至 60000 psi。精度:0.1% FS
该型号包括压力传感器和数字读出器组合,设计用于工业和实验室应用。Accu-Gage 具有便携性、高精度、工业级耐用性和极具竞争力的价格等优势。Accu-Gage 装置还适用于面板安装,可用于工艺生产线上或作为在线质量管理监视器,向机器操作员提供清晰的压力或真空读数。
它们通常也可使用 RS-232 或 RS-485 接口连接到统计过程控制系统中。对于严苛的工业环境应用,Accu-Gage 采用金属外壳和手柄,可避免塑料材质因受到冲击或振动导致的故障。这些仪表通常可替代精密刻度尺、汞柱和石英管气压计。
Accu-Gage 系列中的 AG-400 型数字压力指示器具有超高精度(0.05% F.S.)和总体稳定性。具有计量和校准/标准实验室要求的高稳定性。霍尼韦尔选择将所有 AG-400 传感器与可靠的高精度压力传感器搭配使用。传感器在制造期间按照严格的程序进行了老化测试。
此外,所有 Accu-Gage 仪器在装运前都要单独进行老化试验,因此 AG 经过传感器和仪器级别的双重老化试验,能为用户提供更多优势。这真正提高了仪器的长期稳定性,让 Accu-Gage 能作为高完整性压力传递标准。完全可追踪性,符合国家标准。
特征
- 带读数传感器
- 增强读取稳定性
- 精度:0.05 % (AG400) 或 0.10 % (AG401) F.S.
- 15 psi 至 60000 psi
- N.I.S.T. 可追踪仪器和传感器
- 经过 CE 认证