模拟遥测 (WDC) 扭矩传感器
1603A-01 型
1603A-01 型夹式推进力监控系统(无封盖)。将轴转换为扭矩传感器(仅测量扭矩)
除了不含轴传感器单元上的封盖,1603A 型和 1603A-01 型功率测量系统与 1602A 型系统相同,可安装在有封盖或桌子板下方等狭小空间中。该系统适合直径为 63.5 mm 至 391 mm [2.5 英寸 至 15.4 英寸] 的轴尺寸。
该系统的防水外壳中内置电子读出器组件。这些装置结合在一起,可用于测量轴扭矩和 RPM 。数字读出器可用于显示扭矩、RPM 和计算出的马力。可随时启用内置校准检查电路,以验证所有本地显示屏和输出功能是否正常。该系统的优势是稳定性更好,所需维护更少。
1603A 和 1603A-01 型系统适合各种潜在应用,包括燃料管理方案、船体和螺旋桨积垢、发电厂监视器和海上试验扭力计。
特征
- 增强稳定性
- 可安装在狭小空间内
- 将任何轴转换为扭矩传感器
- 适用于短期和长期测试与监控应用
- 轴尺寸:63.5 mm 至 391 mm [2.5 英寸至 15.4 英寸]
- 适合恶劣和强振动环境