模拟遥测 (WDC) 扭矩传感器
1602A-01 型
1602A-01 型夹式推进力监控系统。将轴转换为扭矩传感器
Model 1602A 和 1602A-01 推进力监控系统适用于直径为 381 mm 至 762 mm [15 英寸至 30 英寸] 的轴。该系统用坚固的外盖封闭,且防水外壳中内置电子读出器组件。这些装置组合在一起可测量轴扭矩和 RPM。数字读出器可显示扭矩、RPM 和计算出的马力。
可随时启用内置校准检查电路,以验证所有本地显示屏和输出功能是否正常。该系统的优势是稳定性更好,所需维护更少。Model 1602A/01 系统适合各种潜在应用,包括燃料节省程序、船体和螺旋桨积垢、双螺杆容器上的负载和平衡、发电厂监视器和海上试验扭力计。
特征
- 增强稳定性
- 将任何轴转换为扭矩传感器
- 适用于短期和长期测试与监控应用
- 轴尺寸:381 mm 至 762 mm [15 英寸至 30 英寸]
- 适合恶劣和强振动环境